Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5780106
LPEE-20-1-3E

Eaton LOFPLEAT EE gefaltete Filterpatrone, LPEE-20-1-3E, gefaltet, Polypropylen, 1,0 µm, 20", Code 3, EPDM O-Ringe

General Specifications

Produktname
Eaton LOFPLEAT EE Sternfilterkerze
Katalognummer
F5780106
Produkt Länge/Tiefe
508 mm
Produktgewicht
0.65 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
LPEE-20-1-3E

Produktspezifikationen

Adaptercode
3
Design
Gefaltet
Rückhalterate
1.0 µm
Differenzdruck in Fließrichtung – max.
4,0 bar b. 21°C
Adaptermaterial
Polypropylen
Außenstützkörper Material
Polypropylen
Endkappen Material
Polypropylen
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Dichtungs-/O-Ring-Material
EPDM
Innenstützkörper Material
Polypropylen
Abscheidetyp
Nominal
Betriebstemperatur - max.
80 °C
Rückhaltgrad
90 %
Adapter
SOE 226 O-Ringe, Doppelbajonett-Adapter m. Speer
Kerzenlänge
20

Produktspezifikation exportieren