Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5780109
LPAG-40-5-DOEE

Eaton LOFPLEAT AG gefaltete Filterpatrone, LPAG-40-5-DOEE, gefaltet, Polypropylen, 5,0 µm, 40", Code DOE, EPDM Flachdichtungen

General Specifications

Produktname
Eaton LOFPLEAT AG plissierte Filterkerze
Katalognummer
F5780109
Produkt Länge/Tiefe
1016 mm
Produktgewicht
1.25 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
LPAG-40-5-DOEE

Produktspezifikationen

Adaptercode
DOE
Design
Gefaltet
Rückhalterate
5,0 µm
Differenzdruck in Fließrichtung – max.
4,0 bar b. 21°C
Adaptermaterial
Polypropylen
Außenstützkörper Material
Polypropylen
Endkappen Material
Polypropylen
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Dichtungs-/O-Ring-Material
EPDM
Innenstützkörper Material
Polypropylen
Abscheidetyp
Absolut
Betriebstemperatur - max.
80 °C
Remanenzeffizienz
99,98 %
Erweiterungsstück
DOE mit zwei flachen Dicht.
Kerzenlänge
40

Produktspezifikation exportieren