Eaton LOFPLEAT EE gefaltete Filterpatrone, LPEE-20-10-DOEE, gefaltet, Polypropylen, 10,0 µm, 20", Code DOE, EPDM Flachdichtungen
| Produktname |
Eaton LOFPLEAT EE Sternfilterkerze
|
| Katalognummer |
F5780125
|
| Produkt Länge/Tiefe |
508 mm
|
| Produktgewicht |
0.65 kg
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
|
| Modellcode |
LPEE-20-10-DOEE
|
| Adaptercode |
DOE
|
| Design |
Gefaltet
|
| Abscheiderate |
10,0 µm
|
| Differenzdruck in Fließrichtung – max. |
4,0 bar b. 21°C
|
| Adaptermaterial |
Polypropylen
|
| Außenstützkörper Material |
Polypropylen
|
| Endkappen Material |
Polypropylen
|
| Filtermaterialtyp |
Polypropylen
|
| Dichtungs-/O-Ring Material |
EPDM
|
| Innenstützkörper Material |
Polypropylen
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Betriebstemperatur - max |
80 °C
|
| Remanenzeffizienz |
90 %
|
| Erweiterungsstück |
DOE mit zwei flachen Dicht.
|
| Kerzenlänge |
20
|