Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5844449

Eaton SNAP-RING Filterbeutel, PE-50-P01S-60L, Größe 01: Durchm. 7 x 17” L (180 x 430 mm), Polyester, 50 µm, Nominal

General Specifications

Produktname
Eaton SNAP-RING-Filterbeutel
Katalognummer
F5844449
Produkt Länge/Tiefe
430 mm
Produktgewicht
0.12 kg
Zertifikat(e)
Kosher
Halal
ISO 9001
Modellcode
PE-50-P01S-60L

Produktspezifikationen

Kapazitätst.
Normen
Bauform
Genäht
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Polyester
Filtermedientyp
Nadelfilz
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
Snap-Ring, verzinkter Stahl
Flt.-Beutelgr.
Gr. 01: Ø 7 x 17" L (180 x 430 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
50.0 µm
Betriebstemperatur - max
190 °C
Durchf.r – max
20 m³/h
Filterfl.
0.24 m²
Verpackung
60 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.