Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5845009
POXL-5-P02E-20L

Eaton DURAGAF Filterbeutel, POXL-5-P02E-20L, Größe 02: Durchm. 7 x 32” L (180 x 810 mm), Polypropylen, 5 µm, Nominal

General Specifications

Produktname
Eaton DURAGAF-Filterbeutel
Katalognummer
F5845009
Produkt Länge/Tiefe
810 mm
Produktgewicht
0.27 kg
Zertifikat(e)
Halal
ISO 9001
Kosher
Modellcode
POXL-5-P02E-20L

Produktspezifikationen

Kapazitätstyp
Hohe Kapazität
Bauform
geschweißt
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Filtermedientyp
Nadelfilz
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
SENTINEL-Ring, Polypropylen
Filter-Beutelgröße
Gr. 02: Ø 7 x 32" L (180 x 810 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
5,0 µm
Betriebstemperatur - max.
90 °C
Durchflussrate – max.
30 m³/h
Filterfl.
0.48 m²
Verpackung
20 Btl/Kte

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.