Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5860489
Modellcode: NMO-600-P01R-50S

Eaton BANDSEAL Filterbeutel, NMO-600-P01R-50S, Größe 01: Durchm. 7 x 17” L (180 x 430 mm), Nylon, 600 µm, Nominal

General Specifications

Produktname
Eaton BANDSEAL-Filterbeutel
Katalognummer
F5860489
Produkt Länge/Tiefe
430 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Kosher
Halal
Modellcode
NMO-600-P01R-50S

Produktspezifikationen

Kapazitätst.
Normen
Bauform
Genäht
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Nylon
Filtermedientyp
Mesh
Abscheidetyp
Nominal
Flt.-Beutelgr.
Gr. 01: Ø 7 x 17" L (180 x 430 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
600 µm
Betriebstemperatur - max
190 °C
Durchf.r – max
20 m³/h
Filterfl.
0.24 m²
Verpackung
50 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.