Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5869909
Modellcode: LCR-116-T01E-40L

Eaton LOFCLEAR 100 Filterbeutel, LCR-116-T01E-40L, Größe 01: Durchm. 7 x 17” L (180 x 430 mm), Polypropylen, 15,0 µm, Hohe Effiz.

General Specifications

Produktname
Eaton LOFCLEAR 100-Filterbeutel
Katalognummer
F5869909
Produkt Länge/Tiefe
430 mm
Produktgewicht
0.2 kg
Einhaltung(en)
FDA 21CFR177
Zertifikat(e)
ISO 9001
Kosher
Halal
Modellcode
LCR-116-T01E-40L

Produktspezifikationen

Kapazitätst.
Normen
Bauform
geschweißt
Material Außenlage
Polypropylen-Spinnvlies
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Filtermedientyp
Schmlzg.
Abscheidetyp
Hohe Effizienz
Ringtyp
SENTINEL-Ring, Polypropylen
Flt.-Beutelgr.
Gr. 01: Ø 7 x 17" L (180 x 430 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
15.0 µm
Betriebstemperatur - max
90 °C
Durchf.r – max
8 m³/h
Filterfl.
0.24 m²
Verpackung
40 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.