Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5869959
LCR-125-T02E-25L

Eaton LOFCLEAR 100 Filterbeutel, LCR-125-T02E-25L, Größe 02: Durchm. 7 x 32" L (180 x 810 mm), Polypropylen, 10,0 µm, hohe Effizienz

General Specifications

Produktname
Eaton LOFCLEAR 100-Filterbeutel
Katalognummer
F5869959
Produkt Länge/Tiefe
810 mm
Produktgewicht
0.25 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Kosher
Halal
Modellcode
LCR-125-T02E-25L

Produktspezifikationen

Kapazitätstyp
Normen
Bauform
geschweißt
Material Außenlage
Polypropylen-Spinnvlies
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Filtermedientyp
Schmlzg.
Abscheidetyp
Hohe Effizienz
Ringtyp
SENTINEL-Ring, Polypropylen
Filter-Beutelgröße
Gr. 02: Ø 7 x 32" L (180 x 810 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
10,0 µm
Betriebstemperatur - max.
90 °C
Durchflussrate – max.
15 m³/h
Filterfl.
0.48 m²
Verpackung
25 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.