Eaton LOFCLEAR 500 Filterbeutel, LCR-527-T02Z-04X, Größe 02: Durchm. 7 x 31” L (180 x 795 mm), Polypropylen, 13,0 µm, Hohe Effiz.
| Produktname |
Eaton LOFCLEAR 500 Filterbeutel
|
| Katalognummer |
F5870029
|
| Produkt Länge/Tiefe |
795 mm
|
| Produktgewicht |
0.82 kg
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
Kosher Halal |
| Modellcode |
LCR-527-T02Z-04X
|
| Kapazitätstyp |
Hohe Kapazität
|
| Bauform |
geschweißt
|
| Material Außenlage |
Polypropylen-Spinnvlies
|
| Filtermaterialtyp |
Polypropylen
|
| Filtermedientyp |
Schmlzg.
|
| Abscheidetyp |
Hohe Effizienz
|
| Ringtyp |
SENTINEL-Ring, Santoprene
|
| Filter-Beutelgröße |
Gr. 02: Ø 7 x 31” L (180 x 795 mm)
|
| Differenzdruck – max. |
2.5 bar
|
| Betriebstemperatur - max. |
90 °C
|
| Durchflussrate – max. |
12 m³/h
|
| Filterfl. |
0.48 m²
|
| Verpackung |
4 Btl/Ktn
|