Eaton HAYFLOW Filterbeutel, PEXL-1-P02HAY-08L, Größe 02: Durchm. 7 x 28” L (180 x 700 mm), Polyester, 1,0 µm, Nominal
| Produktname |
Eaton HAYFLOW-Filterbeutel
|
| Katalognummer |
F5873399
|
| Produkt Länge/Tiefe |
700 mm
|
| Produktgewicht |
0.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
FDA 21CFR177
|
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
Kosher Halal |
| Modellcode |
PEXL-1-P02HAY-08L
|
| Kapazitätstyp |
Hohe Kapazität
|
| Bauform |
geschweißt
|
| Material Außenlage |
Einfach
|
| Filtermaterialtyp |
Polyester
|
| Filtermedientyp |
Nadelfilz
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Ringtyp |
SENTINEL-Ring, Polyester
|
| Filter-Beutelgröße |
Gr. 02: Ø 7 x 28” L (180 x 700 mm)
|
| Differenzdruck – max. |
2.5 bar
|
| Abscheiderate |
1.0 µm
|
| Betriebstemperatur - max. |
150 °C
|
| Durchflussrate – max. |
40 m³/h
|
| Filterfl. |
0.7 m²
|
| Verpackung |
8 Btl/Ktn
|