Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5874779
PEXL-50-PO1HAY

Eaton HAYFLOW Filterbeutel, PEXL-50-PO1HAY, Größe 01: Durchm. 7 x 12 L (180 x 310 mm), Polyester, 50. µm, nominal

General Specifications

Produktname
Eaton HAYFLOW-Filterbeutel
Katalognummer
F5874779
Produkt Länge/Tiefe
310 mm
Produktgewicht
0.5 kg
Einhaltung(en)
FDA 21CFR177
Zertifikat(e)
ISO 9001
Kosher
Halal
Modellcode
PEXL-50-PO1HAY

Produktspezifikationen

Kapazitätstyp
Hohe Kapazität
Bauform
geschweißt
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Polyester
Filtermedientyp
Nadelfilz
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
SENTINEL-Ring, Polyester
Filter-Beutelgröße
Gr. 01: Ø 7 x 12 L (180 x 310 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
50.0 µm
Betriebstemperatur - max.
150 °C
Verpackung
50 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.