Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5876819
NMOF-600-P01H-40L

Eaton CLEARGAF Filterbeutel, NMOF-600-P01H-40L, Größe 01: Durchm. 7 x 17” L (180 x 430 mm), Nylon, 600 µm, Nominal

General Specifications

Produktname
Eaton CLEARGAF-Filterbeutel
Katalognummer
F5876819
Produkt Länge/Tiefe
430 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Einhaltung(en)
EC 1935/2004
EC 10/2011
FDA 21CFR177
Zertifikat(e)
ISO 9001
Kosher
Halal
Modellcode
NMOF-600-P01H-40L

Produktspezifikationen

Kapazitätstyp
Normen
Bauform
geschweißt
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Nylon
Filtermedientyp
Mesh
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
SENTINEL-Ring, Polyester
Filter-Beutelgröße
Gr. 01: Ø 7 x 17" L (180 x 430 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
600 µm
Betriebstemperatur - max.
140 °C
Durchflussrate – max.
20 m³/h
Filterfl.
0.24 m²
Verpackung
40 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.