Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5876859
Modellcode: NMOF-25-P02H-60L

Eaton CLEARGAF Filterbeutel, NMOF-25-P02H-60L, Größe 02: Durchm. 7 x 32” L (180 x 810 mm), Nylon, 25,0 µm, Nominal

General Specifications

Produktname
Eaton CLEARGAF-Filterbeutel
Katalognummer
F5876859
Produkt Länge/Tiefe
810 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Einhaltung(en)
EC 1935/2004
EC 10/2011
FDA 21CFR177
Zertifikat(e)
ISO 9001
Kosher
Halal
Modellcode
NMOF-25-P02H-60L

Produktspezifikationen

Kapazitätst.
Normen
Bauform
geschweißt
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Nylon
Filtermedientyp
Mesh
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
SENTINEL-Ring, Polyester
Flt.-Beutelgr.
Gr. 02: Ø 7 x 32" L (180 x 810 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
25.0 µm
Betriebstemperatur - max
140 °C
Durchf.r – max
40 m³/h
Filterfl.
0.48 m²
Verpackung
60 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.