Eaton CLEARGAF Filterbeutel, NMOF-250-P02H-60L, Größe 02: Durchm. 7 x 32” L (180 x 810 mm), Nylon, 250 µm, Nominal
| Produktname |
Eaton CLEARGAF-Filterbeutel
|
| Katalognummer |
F5876929
|
| Produkt Länge/Tiefe |
810 mm
|
| Produktgewicht |
0.09 kg
|
| Einhaltung(en) |
EC 1935/2004
EC 10/2011 FDA 21CFR177 |
| Zertifikat(e) |
ISO 9001
Kosher Halal |
| Modellcode |
NMOF-250-P02H-60L
|
| Kapazitätstyp |
Normen
|
| Bauform |
geschweißt
|
| Material Außenlage |
Einfach
|
| Filtermaterialtyp |
Nylon
|
| Filtermedientyp |
Mesh
|
| Abscheidetyp |
Nominal
|
| Ringtyp |
SENTINEL-Ring, Polyester
|
| Filter-Beutelgröße |
Gr. 02: Ø 7 x 32" L (180 x 810 mm)
|
| Differenzdruck – max. |
2.5 bar
|
| Abscheiderate |
250 µm
|
| Betriebstemperatur - max. |
140 °C
|
| Durchflussrate – max. |
40 m³/h
|
| Filterfläche |
0.48 m²
|
| Verpackung |
60 Btl/Ktn
|