Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5880937
LT-30-5-A-G (15L)

Eaton LOFTOP-Filterkerze, LT-30-5-A-G (15L), Schmelzgeblasen, Polypropylen, 5,0 µm, 30", Code DOE, Polyethylen-Schaumstoffdichtungen

General Specifications

Produktname
Eaton LOFTOP Filterkerze
Katalognummer
F5880937
Produkt Länge/Tiefe
762 mm
Produktgewicht
0.54 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
LT-30-5-A-G (15L)

Produktspezifikationen

Adaptercode
DOE
Design
Schmelzgeblasen
Rückhalterate
5,0 µm
Differenzdruck in Fließrichtung – max.
4,0 bar b. 25°C
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Dichtungs-/O-Ring-Material
Polyethylen-Schaumstoffdichtungen
Innenstützkörper Material
Polypropylen
Abscheidetyp
Absolut
Betriebstemperatur - max.
80 °C
Rückhaltgrad
99,98 %
Adapter
DOE mit zwei flachen Dicht.
Verpackung
15 St./Kart.
Kerzenlänge
30

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.