Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5881583
Modellcode: LT-30-5-A-2 (15L)

Eaton LOFTOP-Filterkerze, LT-30-5-A-2 (15L), Schmelzgeblasen, Polypropylen, 5,0 µm, 30", Code 2, Silikon-O-Ringe

General Specifications

Produktname
Eaton LOFTOP Filterkerze
Katalognummer
F5881583
Produkt Länge/Tiefe
762 mm
Produktgewicht
0.59 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
LT-30-5-A-2 (15L)

Produktspezifikationen

Adaptercode
2
Design
Schmelzgeblasen
Abscheiderate
5.0 µm
Differenzdruck in Fließrichtung – max.
4,0 bar b. 25°C
Adaptermaterial
Polypropylen
Endkappen Material
Polypropylen
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Dichtungs-/O-Ring Material
Silikon
Innenstützkörper Material
Polypropylen
Abscheidetyp
Absolut
Betriebstemperatur - max
80 °C
Remanenzeffizienz
99,98 %
Erweiterungsstück
SOE 222 O-Ringe mit Speer
Verpackung
15 St./Kart.
Kerzenlänge
30

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.