Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5882800
Modellcode: LXN-30-5 (15L)

Eaton LOFTREX Nylon-Filterpatrone, LXN-30-5 (15L), schmelzgeblasen, Polyamid 6, 5,0 µm, 30", Code DOE

General Specifications

Produktname
Eaton LOFTREX Nylon Filter Cartridge
Katalognummer
F5882800
Produkt Länge/Tiefe
762 mm
Produktgewicht
0.375 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
LXN-30-5 (15L)

Produktspezifikationen

Adaptercode
()
Design
Schmelzgeblasen
Abscheiderate
5.0 µm
Differenzdruck in Fließrichtung – max.
2,5 bar b. 21 °C
Filtermaterialtyp
Polyamid 6
Dichtungs-/O-Ring Material
Polypropylen-Dichtungen
Innenstützkörper Material
Polypropylen
Abscheidetyp
Nominal
Betriebstemperatur - max
120 °C
Remanenzeffizienz
90 %
Erweiterungsstück
DOE ohne Endkappen
Verpackung
15 St./Kart.
Kerzenlänge
30

Produktspezifikation exportieren