Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F5893219
POXL-1-P02MAX-04X

Eaton MAX-LOAD Sternfilterbtl, POXL-1-P02MAX-04X, Größe 02: Durchm. 7 x 29" L (180 x 730 mm), Polypropylen, 1 µm, nominal

General Specifications

Produktname
Eaton MAX-LOAD plissierter Filterbeutel
Katalognummer
F5893219
Produkt Länge/Tiefe
730 mm
Produktgewicht
1.7 kg
Zertifikat(e)
Kosher
Halal
ISO 9001
Modellcode
POXL-1-P02MAX-04X

Produktspezifikationen

Kapazitätstyp
Hohe Kapazität
Bauform
geschweißt
Material Außenlage
Einfach
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Filtermedientyp
Nadelfilz
Abscheidetyp
Nominal
Ringtyp
SENTINEL-Ring, Polypropylen
Filter-Beutelgröße
Gr. 02: Ø 7 x 29" L (180 x 730 mm)
Differenzdruck – max.
2.5 bar
Abscheiderate
1.0 µm
Betriebstemperatur - max.
90 °C
Durchflussrate – max.
20 m³/h
Filterfläche
1.6 m²
Verpackung
4 Btl/Ktn

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.