Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F610040
PBF-0102-PO10-050D

Eaton POLYLINE-Beutelfiltergehäuse, PBF-0102-PO10-050D, Beutelanzahl 1, Beutelgröße 02, Polypropylen, 10 bar, DIN-Flansch DN50

General Specifications

Produktname
Eaton POLYLINE Beutelfiltergehäuse
Katalognummer
F610040
Produkt Länge/Tiefe
254 mm
Produkthöhe
1273 mm
Produktbreite
467 mm
Produktgewicht
28.6 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
PBF-0102-PO10-050D

Produktspezifikationen

Verschlusstyp
Spin-off
Abnahme
Keine
Filter-Beutelgröße
02: Ø 7 x 32"L (180 x 810 mm)
Anzahl Filterbeutel
1
Konstruktionsdruck – max.
10 bar
Anschlussart (Eing./Ausg.)
DIN-Flansch
Anschlussgröße (Einlass/Auslass)
DN50
Material
Polypropylene

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.