Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F610197
Modellcode: VMBF-0402-AS10-100DT

Eaton MAXILINE VMBF-Beutelfiltergehäuse, VMBF-0402-AS10-100DT, Beutelanzahl 4, Beutelgröße 02, Edelstahl, 10 bar, DIN-Flansch DN100

General Specifications

Produktname
Eaton MAXILINE MBF VMBF Beutelfiltergehäuse
Katalognummer
F610197
Produkt Länge/Tiefe
559 mm
Produkthöhe
1727 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
220 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
VMBF-0402-AS10-100DT

Produktspezifikationen

Verschlusstyp
QIC-LOCK V-Bügel
Codestempel
Keine
Flt.-Beutelgr.
02: Ø 7 x 32"L (180 x 810 mm)
Anzahl Filterbeutel
4
Konstr.druck – max.
10 bar
Anschlussart (Eing./Ausg.)
DIN-Flansch
Anschlussgröße (Einlass/Auslass)
DN100
Material
SS 316L (1.4404)
Stainless Steel 316L (1.4404)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.