Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F631040
Modellcode: VMBF-0402-BB06-100DT-11SEN-M

Eaton MAXILINE VMBF-Beutelfiltergehäuse, VMBF-0402-BB06-100DT-11SEN-M, Beutelanzahl 4, Beutelgröße 02, Edelstahl, 6 bar, DIN-Flansch DN100

General Specifications

Produktname
Eaton MAXILINE MBF VMBF Beutelfiltergehäuse
Katalognummer
F631040
Produkt Länge/Tiefe
559 mm
Produkthöhe
1727 mm
Produktbreite
800 mm
Produktgewicht
220 kg
Zertifikat(e)
ISO 9001
Modellcode
VMBF-0402-BB06-100DT-11SEN-M

Produktspezifikationen

Verschlusstyp
QIC-LOCK V-Bügel
Codestempel
Keine
Hebeme. Deckl
Federgestützt
Ausfüh. d Oberfl. (innen)
Glasperlengestrahlt
Ausfüh. d. Oberfl. (außen)
Glasperlengestrahlt
Flt.-Beutelgr.
02: Ø 7 x 32"L (180 x 810 mm)
Anzahl Filterbeutel
4
Konstr.druck – max.
6 bar
Anschlussart (Eing./Ausg.)
DIN-Flansch
Anschlussgröße (Einlass/Auslass)
DN100
Material
SS 304 (1.4301)
Stainless Steel 304 (1.4301)

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.