Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

F9064B

Eaton Moeller series Einbauraster (PREMERA MIX) – Verkabelungsvorrichtungen. Dimmer, 250W, 2-Wege, Universal-Taster an/aus, schwarzes Modul

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series Einbauraster-Sortiment (PREMERA MIX) – Verkabelungsvorrichtungen
Katalognummer
F9064B
EAN
5010826132057
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.062 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
BS EN 60669-2-1
IEC 60669-2-1
Modellcode
F9064B

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Premera Mix
Leistungsmodule
Merkmale
halogenfrei
Verwendbar mit Taste
Lichtwertspeicher
Oberflächenausführung
Matt
Besondere Merkmale
Klemmschrauben Verzinkter Stahl mit Passivierung
Typ
  • Leistungsmodule
  • Premera Mix
Betriebsspannung
200 V AC - 250 V AC
Kopfausführung
Schlitzkopf
RAL-Nummer (Akin)
0
Empfohlene Tiefe des Einbaukastens - min.
28 mm
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Materialqualität
Duroplast
Montageanordnung
Modulares Gerät für Schaltgeräte für das Inland
Basisfarbe
Grau
Material der Basis
Thermoplastik
Klemmenmaterial
Messing
Tiefe integrierte Installationsdose - min.
28 mm
Steuerspannung - max.
240 V
Steuerspannung - min.
60 V
Aderquerschnitt - max.
2.5 mm²
Aderquerschnitt - min.
1 mm²
Bemessungsfrequenz - max.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Nennspannung - max.
250 V
Nennspannung - min.
220 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
1
Leistung
60 - 250 W
Schaltertyp
Wechselschalter – Taster ein/aus
Montageart
Modulträger
COPA innen
Schwarzer Einsatz
Schutzart
IP20
IP3X
Befestigungsart
Klickbefestigung
Anzahl der Abgleichungen
1
Funktionen
Dimmung Phasenabschnitt
Lasttyp
Universell
Frontplattenfarbe/-ausführung
Schwarz
Material
Thermoplastik
Kunststoff
Material Frontplatte
Thermoplastik
Abmessungen Frontplatte/Modul
50 mm x 25 mm
Betriebsverfahren
Sonstige
Wippenfarbe
Schwarz
Farbe
Schwarz
Anschlussquerschnitte (LN und E)
1 mm² (3x) oder 1,5 mm² (2x) oder 2,5 mm² (1x)
Anschlussart
Schraubklemme

Produktspezifikation exportieren