Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

F9201B

Eaton Moeller series Einbauraster (PREMERA MIX) – Verkabelungsvorrichtungen. Wippschalter, breit, 10A, 2-Wege, schwarzes Modul

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series Einbauraster-Sortiment (PREMERA MIX) – Verkabelungsvorrichtungen
Katalognummer
F9201B
EAN
5010826132255
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.037 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
BS EN 60669-2-1
IEC 60669-2-1
Modellcode
F9201B

Produktspezifikationen

Merkmale
halogenfrei
Tastschalter
Oberflächenausführung
Matt
Besondere Merkmale
Verzinkter Stahl mit Passivierung
Typ
  • Leistungsmodule
  • Premera Mix
Stromstärkewert
10 AX
Betriebsspannung
250 V AC
Kontaktmaterial
Silber
Nickel
Kopfausführung
Kreuzschlitzkopf
Beleuchtung
Nein
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Materialqualität
Duroplast
Montageanordnung
Modulares Gerät für Schaltgeräte für das Inland
Basisfarbe
Grau
Material der Basis
Thermoplastik
Klemmenmaterial
Verzinkter Stahl
Einbautiefe
25 mm
Tiefe integrierte Installationsdose - min.
28 mm
Nennspannung - max.
240 V
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
2
Anzahl der Betätigungswippen
1
Schaltertyp
Wechselschalter – Wippschalter, breit
Montageart
Modulträger
COPA innen
Schwarzer Einsatz
Schutzart
IP3X
IP20
Befestigungsart
einrasten
Anzahl der Abgleichungen
1
Frontplattenfarbe/-ausführung
Schwarz
Material
Kunststoff
Thermoplastik
Material Frontplatte
Thermoplastik
Abmessungen Frontplatte/Modul
50 mm x 50 mm
Verkabelungssystem
Kontrollwechselschalter
Betriebsverfahren
Wippe/Taste
Funktionsbeleuchtung
beleuchtet wenn eingeschaltet
Wippenfarbe
Schwarz
Farbe
Schwarz
Anschlussquerschnitte (LN und E)
2,5 mm² (3x) oder 4 mm² (1x)
Anschlussart
Schraubklemme
Textfeld/Beschriftungsfläche
Nein
Beleuchtungstyp
Nicht enthalten
RAL-Nummer (Akin)
0
Empfohlene Tiefe des Einbaukastens - min.
28 mm
Schaltstrom von Leuchtstofflampen
10 Ampere AC/DC

Produktspezifikation exportieren