Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FBN18

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FBN marine interior, 60 Hz, Acrylic lens, T5, Aluminum, Wall mount, 1-lamp, Berth type, 120 Vac, 8W

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FBN marine interior
Catalog Number
FBN18
UPC
662276393288
Product Length/Depth
14.38 in
Product Height
3.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
2.2 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lens material
Acrylic
Light type
T5
Material
Aluminum
Number of lamps
1-lamp
Wattage
8W
Mounting Method
Wall
Frequency rating
60 Hz
Type
Berth
Voltage rating
120 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.