Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FD1 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Copper-free aluminum, Single-gang, 1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FD1 SA
UPC
782274099989
Product Length/Depth
5.16 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
1.2 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Depth
Deep
Trade size
1/2"
Number of gangs
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.