Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FDA240PAR

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FDA marine interior, 60 Hz, Acrylic lens, T12ES, Steel, Parallel, Recessed ceiling mount, 2-lamp, 120 Vac, 34W

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FDA marine interior
Catalog Number
FDA240PAR
UPC
662276393752
Product Length/Depth
57.5 in
Product Height
4.13 in
Product Width
12.63 in
Product Weight
23 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lens material
Acrylic
Light type
T12ES
Material
Steel
Mounting direction
Parallel
Number of lamps
2-lamp
Wattage
34W
Mounting Method
Recessed ceiling
Frequency rating
60 Hz
Voltage rating
120 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.