Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FDC222

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Two-gang, C shape, 3/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FDC222
UPC
782274398600
Product Length/Depth
4.19 in
Product Height
5.94 in
Product Width
2.69 in
Product Weight
4.35 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Trade size
3/4"
Shape
C
Number of gangs
2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.