Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FDCT2 SA

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FDC device box, Deep, Copper-free aluminum, Single-gang, T shape, 3/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FDC device box
Catalog Number
FDCT2 SA
UPC
782274399508
Product Length/Depth
6 in
Product Height
3.5 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
1.23 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Copper-free aluminum
Depth
Deep
Trade size
3/4"
Shape
T
Number of gangs
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.