Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FDT2

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box, Deep, Feraloy iron alloy, Single-gang, T shape, 3/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD device box
Catalog Number
FDT2
UPC
782274400808
Product Length/Depth
5.16 in
Product Height
1.88 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
3.45 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Trade size
3/4"
Shape
T
Number of gangs
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.