Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 450 A, AC 690 V, V88/C2, 74 x 210 mm, gL/gG
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
FF450
|
| EAN |
5027590019873
|
| UPC |
051712844895
|
| Produkt Länge/Tiefe |
209 mm
|
| Produkthöhe |
74 mm
|
| Produktbreite |
74 mm
|
| Produktgewicht |
1034 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| Stromstärkewert |
450 A
|
| Ausstattung: |
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Sicherungsgröße |
BS88/C2
|
| Stromtyp |
AC/DC
|
| Halterungsabmessungen |
M10
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
185 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
690 V
|
| Bemessungsspannung DC |
400 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
FF
|
| Betriebsklasse |
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Watt-Verluste |
32 W
|
| Anschlusstechnik |
133/184 mm Stichmaß
|
| Konstruktion |
BS88/C2
|
| Baugröße |
C2
|
| Sicherungsform |
mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|