Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FG500

Eaton Bussmann Serie Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 500 A, AC 415 V, 74 x 262 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
FG500
EAN
5027590019958
UPC
051712844925
Produkt Länge/Tiefe
263 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
74 mm
Produktgewicht
1247 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
500 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M10
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
231 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
550 V
Bemessungsspannung DC
400 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
FG
Betriebsklasse
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
38 W
Anschlusstechnik
167/231 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
mittig verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
AC/DC
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.