Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FLC217

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FLC marine interior, 50/60 Hz, 2 ft, Acrylic lens, T8, Copper-free aluminum, Ceiling mount, 2-lamp, 120-277 Vac, 17W

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FLC marine interior
Catalog Number
FLC217
UPC
662276395121
Product Length/Depth
24.75 in
Product Height
2.63 in
Product Width
7.25 in
Product Weight
6 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
2 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T8
Material
Copper-free aluminum
Number of lamps
2-lamp
Wattage
17W
Mounting Method
Ceiling
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.