Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FLXTBA332C4
PDU FLXG2 BA 0U 309 3P 32A 30xC13,6xC19

Eaton Basic FlexPDU G2, 0U, 39U, IEC60309 Eingang, 3-m-Kabel, 3ph, 22 kW, 32 A, 415/240V, 36 Ausgänge (30)C13, (6)C19

General Specifications

Produktname
Eaton Flex PDU G2
Katalognummer
FLXTBA332C4
EAN
3553340697371
Produkt Länge/Tiefe
44.4 mm
Produkthöhe
1729 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
5.1 kg
Einhaltung(en)
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Zertifikat(e)
EN IEC 63000
EN 55032
RCM
Ukr
CE
EAC
Cm
IEC 62368-1
Modellcode
PDU FLXG2 BA 0U 309 3P 32A 30xC13,6xC19

Additional specifications

Betriebstemperatur
0 °C bis 50 °C (32 bis 122 °F)
Farbe
Schwarz

Elektrischer Eingang

Eingangsanschluss
IEC-60309 32 A 3 Phase
Leistung
22 kW max.
Stromstärkewert
32 A
Eingangsspannung
346-415 V
Phase
Dreiphasig
Leistungsschalter
(6) 1-polig
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Kabellänge
3 m

Elektrischer Ausgang

Stecker
36 Ausgänge (30)C13 (6)C19
Anzahl der Ausgänge C13
30
Anzahl der Ausgänge C19
6
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
36

& Technologiekommunikation

Typ
Rack-PDU
Schaltbare Ausgänge
Nein
Besondere Merkmale
  • Verriegelbare Ausgänge
  • Reines Kupfer für die Hauptstromleiter verwendet
  • Hydraulisch-magnetische Leistungsschalter (Modelle ≥ 32 A) bereitgestellt
  • Hitzebeständigkeit bis zu 50 °C
SNMP
Ja

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.