Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FLXTMIC20C2
Modellcode: PDU FLXG2 MI 0U C20 1P 16A 20xC13,4xC19

Eaton Metered Input FlexPDU Gen2, 0U, 27U, C20‑Eingang, 2,5‑m‑Kabel, 1‑ph, 3,7 kW, 16 A, 200–240 V, 24 Steckdosen (20) C13, (4) C19.

General Specifications

Produktname
Eaton Flex PDU G2
Katalognummer
FLXTMIC20C2
EAN
3553340697395
Produkt Länge/Tiefe
44.4 mm
Produkthöhe
1167 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
3.2 kg
Einhaltung(en)
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Zertifikat(e)
EN IEC 63000
EN 55032
RCM
Ukr
CE
EAC
Cm
IEC 62368-1
Modellcode
PDU FLXG2 MI 0U C20 1P 16A 20xC13,4xC19

Elektrischer Eingang

Eingangsanschluss
IEC-320 C20
Leistung
3,7 kW max.
Stromstärkewert
16A
Eingangsspannung
200-240V
Phase
Einphasig
Leistungsschalter
0
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Kabellänge
2.5m

Elektrischer Ausgang

Stecker
24 Ausgänge (20) C13 (4) C19
Anzahl der Ausgänge C13
20
Anzahl der Ausgänge C19
4
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift
24

Technologie und Kommunikation

Typ
Rack-PDU
Schaltbare Ausgänge
Nein
Besondere Merkmale
  • Verriegelbare Ausgänge
  • Reines Kupfer für die Hauptstromleiter verwendet
  • Hitzebeständigkeit bis zu 50 °C
  • Messgenauigkeit ±1%
  • Ethernet-Anschluss Geschwindigkeit 10/100 Mbs
  • Unterstützte Protokolle und Standards: HTTPS, SSH v2, SNMP, SMTP, DHCP, RADIUS, NTP, TELNET sowie IPv4 und IPv6.
  • Vollumfängliche Netzwerkverwaltung über Web oder SNMP.
  • Hot-Swap-fähige Netzwerkmodule
  • Messung des Eingangsverbrauchs (Strom, Leistung, Energieverbrauch, Leistungsfaktor usw.).
Ethernet-Schnittstelle
Ja
SNMP
Ja
Kommunikation
Ja

Zusätzliche Spezifikation

Betriebstemperatur
+32 °F bis 122 °F (0 °C bis 50 °C)
Farbe
Schwarz

Produktspezifikation exportieren