Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FMN28

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FMN marine interior, 60 Hz, Acrylic lens, T5, Aluminum, Wall mount, 2-lamp, Mirror type, 120 Vac, 8W

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn FMN marine interior
Catalog Number
FMN28
UPC
662276395350
Product Length/Depth
14.38 in
Product Height
3.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
2.8 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lens material
Acrylic
Light type
T5
Material
Aluminum
Number of lamps
2-lamp
Wattage
8W
Mounting Method
Wall
Frequency rating
60 Hz
Type
Mirror
Voltage rating
120 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.