Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FRD220

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FRD marine interior, 60 Hz, 2 ft, Acrylic lens, T12, Galvanized steel, Recessed ceiling mount, 2-lamp, 120 Vac, 20W

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FRD marine interior
Catalog Number
FRD220
UPC
662276397026
Product Length/Depth
27 in
Product Height
3.75 in
Product Width
10.81 in
Product Weight
13 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
2 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T12
Material
Galvanized steel
Number of lamps
2-lamp
Wattage
20W
Mounting Method
Recessed ceiling
Frequency rating
60 Hz
Voltage rating
120 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.