Sicherungsunterteil, Niederspannung, 16 A, AC 400 V, D01, 1P, IEC, DIN-Hutschienenmontage, geeigneter Draht 1,5 - 4 mm2
| Produktname |
Eaton Bussmann Series – 1-poliger D0-Sicherungssockel, Niederspannung
|
| Katalognummer |
FRN01C
|
| EAN |
5027590499026
|
| Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
| Produkthöhe |
71 mm
|
| Produktbreite |
27 mm
|
| Produktgewicht |
65 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60269-3
VDE 0636 |
| Modellcode |
FUSE-BASE D01 1POL DIN HUT 16A
|
| Geeignet für |
D01
|
| Stromstärkewert |
16A
|
| Betriebsspannung |
400 V
|
| Anwendung |
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungsgröße |
D01
|
| Polzahl |
Einpol
|