Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FRN02C
FUSE-BASE-D02 1POL DIN HUT 63A

Sicherungsunterteil, Niederspannung, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC, DIN-Hutschienenmontage, geeigneter Draht 2,5 - 25 mm2, 2xM5 o/p-Klemmen, 2xM5 i/p-Klemmen, mit Schutzabdeckung

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series – 1-poliger D0-Sicherungssockel, Niederspannung
Katalognummer
FRN02C
EAN
5027590499071
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
71 mm
Produktbreite
27 mm
Produktgewicht
85.4 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
Modellcode
FUSE-BASE-D02 1POL DIN HUT 63A

Kompatibler Sicherungssockel und Messstück

Geeignet für
D02

Elektrische Daten

Stromstärkewert
63 A
Betriebsspannung
400 V

Produktspezifikationen

Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungsgröße
D02
Polzahl
Einpolig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.