Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FS00373S

Eaton BECO PROTECT FS Tiefenfilterkerze, FS003, 0,3 µm, 30", Code 7, Silikon-O-Ringe

General Specifications

Produktname
Eaton BECO PROTECT FS Tiefenfilterkerze
Katalognummer
FS00373S
Produkt Länge/Tiefe
762 mm
Produktgewicht
0.57 kg
Einhaltung(en)
EC 1935/2004
EC 10/2011
FDA 21CFR
Zertifikat(e)
ISO 9001
Kosher

Produktspezifikationen

Adaptercode
7
Design
Sonderfaltung
Abscheiderate
0,3 µm
Differenzdruck in Fließrichtung – max.
4,8 bar bei 25 °C / 2,0 bar bei 80 °C
Adaptermaterial
Polypropylen
Rückspülbarkeit
Bis 2,0 bar (29 psid) bei 80 °C (176 °F)
Außenstützkörper Material
Polypropylen
Chemische Beständigkeit
pH 1-14
Endkappen Material
Polypropylen
Filtermaterialtyp
Polypropylen
Dichtungs-/O-Ring Material
Silikon
Innenstützkörper Material
Polypropylen
Dämpfzyklen
>100 bei 110 °C in 30 Minuten
Betriebstemperatur - max
80 °C
Remanenzeffizienz
99,98 %
Erweiterungsstück
SOE 226 O-Ringe, Doppelbajonett-Adapter m. Speer
Kerzenlänge
30

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.