Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT-BAT3

Eaton Notbeleuchtung Batterie LifePo 3.2 V 3000 mAh

General Specifications

Produktname
Eaton Batterie für Sicherheitsbeleuchtung
Katalognummer
FT-BAT3
EAN
3660191807375
Produkt Länge/Tiefe
69.5 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.084 kg
Einhaltung(en)
CE marking

Produktspezifikationen

Akkupack
True
Kapazität
3000 mAh
Trocken
False
IEC Anzeige
Sonstige
Ausführung
Lithium-Ionen
Anzahl der Zellen
2
Andere Anzeigen
Sonstige
Kunststoffgehäuse
False
Größenbezeichnung
Sonstiges
Geeignet für Außenanwendungen
False
Höhe einschließlich Pol
209.5 mm
Nennspannung
3.2 V
Durchmesser
19 mm
Kompatibilität
FlexiTech SE
FlexiTech SU

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.