Eaton Sicherheitsbeleuchtung Batterie LifePo lange Lebensdauer 3,2 V 600 mAh
| Produktname |
Eaton Batterie für Sicherheitsbeleuchtung
|
| Katalognummer |
FT-BATLL1
|
| EAN |
3660191807368
|
| Produkt Länge/Tiefe |
50.5 mm
|
| Produkthöhe |
15 mm
|
| Produktbreite |
18 mm
|
| Produktgewicht |
0.021 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE marking
|
| Akkupack |
False
|
| Kapazität |
600 mAh
|
| Trocken |
False
|
| IEC Anzeige |
Sonstige
|
| Ausführung |
Lithium-Ionen
|
| Anzahl der Zellen |
1
|
| Andere Anzeigen |
AA
|
| Kunststoffgehäuse |
False
|
| Größenbezeichnung |
Sonstige
|
| Geeignet für Außenanwendungen |
False
|
| Höhe einschließlich Pol |
140.5 mm
|
| Nennspannung |
3.2 V
|
| Durchmesser |
15 mm
|
| Kompatibilität |
FlexiTech EW
|