Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT2EC-MC-B

Eaton FlexiTech Exit Ceiling 20 m, Metallscheibe schwarz matt RAL9005

General Specifications

Produktname
Eaton Wandausleger für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2EC-MC-B
EAN
3660191815653
Produkt Länge/Tiefe
240 mm
Produkthöhe
126 mm
Produktbreite
52 mm
Produktgewicht
0.215 kg
Zertifikat(e)
CE marking

Produktspezifikationen

Farbe
Schwarz
Zubehörtyp
Abdeckung
Material
Stahl
Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech CC
FlexiTech EC

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.