Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT2EWEC-PICTO-DML
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 L

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20 m,Pikto,FDX08-040-3 T28, Rollstuhlfahrer Tür_links

General Specifications

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2EWEC-PICTO-DML
EAN
3660191810696
Produkt Länge/Tiefe
211 mm
Produkthöhe
0.175 mm
Produktbreite
107.3 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Modellcode
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, FDX08-040-3 T28 L

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
20 m
Ausführung
Einsetzblech/-teller
Piktogrammbedeutung
Rettungsweg
Materialstärke
0.175 mm
Doppelseitig
False
Richtung
links
Anzahl der Seiten
Einseitig
Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW

Produktspezifikation exportieren