Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT2EWEC-PICTO-FEX
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-F001 FEX

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20 m, Piktogramm, ISO7010-F001, Feuerlöscher

General Specifications

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2EWEC-PICTO-FEX
EAN
3660191810771
Produkt Länge/Tiefe
211 mm
Produkthöhe
0.175 mm
Produktbreite
107.3 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Modellcode
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-F001 FEX

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
20 m
Ausführung
Einlegeblatt/-scheibe
Piktogrammbedeutung
Sonstiges
Materialstärke
0.175 mm
Doppelseitig
False
Richtung
Keine
Anzahl der Seiten
Einseitig
Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW

Produktspezifikation exportieren