Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT2EWEC-PICTO-VD
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E002 VD

Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20 m, Piktogramm, ISO7010-E002 VD, Rettungsweg vertikal nach unten

General Specifications

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2EWEC-PICTO-VD
EAN
3660191810634
Produkt Länge/Tiefe
211 mm
Produkthöhe
0.175 mm
Produktbreite
107.3 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
CE marking
Modellcode
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E002 VD

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
20 m
Ausführung
Einlegeblatt/-platte
Piktogrammbedeutung
Flucht- und Rettungswege
Materialstärke
0.175 mm
Doppelseitig
False
Richtung
Nach unten
Anzahl der Seiten
Einseitig
Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech CC
FlexiTech CW
FlexiTech EC
FlexiTech EW

Produktspezifikation exportieren