Eaton FlexiTech EW_EC_CW_CC 20 m, Piktogramm, ISO7010-E001 VL, Ausgang vertikal links
| Produktname |
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
|
| Katalognummer |
FT2EWEC-PICTO-VL
|
| EAN |
3660191810610
|
| Produkt Länge/Tiefe |
211 mm
|
| Produkthöhe |
0.175 mm
|
| Produktbreite |
107.3 mm
|
| Produktgewicht |
0.003 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE marking
|
| Modellcode |
FT2 EW_EC_CW_CC PICTO, ISO7010-E001 VL
|
| Erkennungsweite |
20 m
|
| Ausführung |
Einsetzblech/-teller
|
| Piktogrammbedeutung |
Rettungsweg
|
| Materialstärke |
0.175 mm
|
| Doppelseitig |
False
|
| Richtung |
links
|
| Anzahl der Seiten |
Einseitig
|
| Produktmarke |
Eaton
|
| Kompatibilität |
FlexiTech CC
FlexiTech CW FlexiTech EC FlexiTech EW |