Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT2SE-PP2
Modellcode: FT2 SE, Plexi Plate 20m, picto (D,L,R,U)

Eaton FlexiTech SE, Plexi Plate 20 m Erkennungsweite, 4 Piktogramme (U,L,R,O) ISO

General Specifications

Produktname
Eaton Piktogramm für Notbeleuchtung
Katalognummer
FT2SE-PP2
EAN
3660191807443
Produkt Länge/Tiefe
222 mm
Produkthöhe
5 mm
Produktbreite
118 mm
Produktgewicht
0.19 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
FT2 SE, Plexi Plate 20m, picto (D,L,R,U)

Produktspezifikationen

Erkennungsweite
20 m
Ausführung
Sonstiges
Piktogrammbedeutung
Flucht- und Rettungswege
Materialstärke
5 mm
Doppelseitig
False
Richtung
Sonstiges
Anzahl der Seiten
Doppelseitig
Produktmarke
Eaton
Kompatibilität
FlexiTech SE

Produktspezifikation exportieren