Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT2SE300CGL13IP

Eaton FlexiTech, Fluchtwegbeleuchtung, 300 lm, CGLine+, 1 bis 3 Stunden, IP65

General Specifications

Produktname
Eaton FlexiTech SE SC emergency luminaire
Katalognummer
FT2SE300CGL13IP
EAN
3660191806767
Produkt Länge/Tiefe
228 mm
Produkthöhe
31 mm
Produktbreite
120 mm
Produktgewicht
0.4 kg
Zertifikat(e)
CE

Produktspezifikationen

Batteriespannung
3.2 V
Anzahl der Akkuzellen
2
Akkuqualität
Lithium-Ionen
Glühdrahtprüfung
850 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - min.
0 °C
Zulässige Umgebungstemperatur - max.
45 °C
Schutzklasse
II
Eignung für Außenbereich
False
Explosionsgeschützt
False
Schutzart
IP65
Modus
Dauer- / Bereitschaftslicht (M / NM)
Lampentyp
LED nicht austauschbar
Mit Lichtquelle
Yes
Lampenhalter
Keine
Überwachungsgeräte
Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)
Stromversorgungssystem
Einzelbatterie
Spannungsart
AC
Scheinleistung bei Netzbetrieb
5 VA
Leistungsfaktor
0.4
Verkabelungssystem
Allgemeinestromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
Mit Fernschalterverbindung
Yes
Geschützt durch reservierte Polarität
True
Energieeffizienzklasse
A
Leiterquerschnitt
2.5
Anschlussart
Steckverbindung
Max. Systemstrom
2 W
Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C
100000 hour
Vorschaltgerätetyp
LED-Versorgung und CG-S Technologie
Leitungsverlegungstyp
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nennspannung AC - max.
230 V
Nennspannung AC - min.
230 V
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min.
5 °C
Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max.
35 °C
Nennbetriebsdauer - min.
1 hour
Nennbetriebsdauer - max.
3 hour
Autonomie
1/3 Stunden
Geeignet für Standby-Schaltung
Nein
Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis
Nein
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse
9003
Montagemethode
Deckenaufbaumontage
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
weiß
Abdeckungsmaterial
Kunststoff, transparent
Etikettentyp
Sonstiges
Piktogramm enthalten
No
Einbaulänge
245 mm
Einbaubreite
130 mm
Einbauhöhe/-tiefe
50 mm
Anzahl der Pole (numerisch)
3
Schlagfestigkeit
IK07
Art der Leuchte
Sicherheitsleuchte für die Ausleuchtung der Rettungswege und Raumausleuchtung
Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1
300 lm
Farbtemperatur - max.
6500 K
Farbtemperatur - min.
6500 K
Lichtverteiler
Fokuslinse
Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Funktion
Ausleuchtung des Flucht- und Rettungsweges
Lichtfarbe
weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
No
Lichtstrom in Stand-by-Modus
100 lm
Anzahl der Lichtköpfe
1
Geeignet für viele Lampen
1
Datenverbindungsanschluss
0,5 - 2,5 mm²
Frequenz
50/60 Hz
Hauptverbindungsanschluss
0,5 - 2,5 mm²
Anzahl der LEDs
36
Form
rechteckig
Gesamtlänge
228 mm
Anwendung
Sonstiges
Prüfsystem
CGLine+
Mit Fernbedienung
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung
Nein
Austauschbares Betriebsgerät
Nein
Überwachungssystem Notfallfunktion
Automatischer Selbsttest
Notfallstromversorgungssystem
Rand (individuelle Batterie)
Anschlussleistung im Notfallmodus
2 W
Typ der Lithium-Ionen-Batterie
Lithium iron phosphate (LiFePO4)
Mit Heizelement für Batterie
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt – min.
0.5 mm²
Lichtstrom im Notfallmodus
300 lm
Anschließbarer Leiterquerschnitt – max.
2.5 mm²

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
Kontaktieren Sie uns zur Meldung von Problemen
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.