Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

FT332

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FT marine interior, 50/60 Hz, 2 ft x 4 ft, Acrylic lens, T8, Copper-free aluminum, Recessed ceiling mount, 3-lamp, 120-277 Vac, 32W

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Meridian FT marine interior
Catalog Number
FT332
UPC
662276397958
Product Length/Depth
48.13 in
Product Height
5.19 in
Product Width
23.88 in
Product Weight
22 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Lamp length
2 x 4 ft
Lens material
Acrylic
Light type
T8
Material
Copper-free aluminum
Number of lamps
3-lamp
Wattage
32W
Mounting Method
Recessed ceiling
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.