Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton FlexiTech, Exit Ceiling, 20 m, 4 Pikto. (DRLU), WLS, 1 bis 8 h
| Produktname |
Eaton FlexiTech EC Einzelbatteriesystem Rettungszeichen
|
| Katalognummer |
FT3EC4IWLS18
|
| EAN |
3660191822132
|
| Produkt Länge/Tiefe |
325 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
200 mm
|
| Produktgewicht |
1.28 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Akkuqualität |
Lithium-Ionen
|
| Schutzklasse |
II
|
| Schutzart |
IP43
|
| Lampentyp |
LED nicht austauschbar
|
| Mit Lichtquelle |
Yes
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Anzeigetyp |
Ein-/doppelseitig
|
| Überwachungsgeräte |
Überwachungsmodul (zentral versorgtes System)
|
| Stromversorgungssystem |
Periphär (Einzelbatterie)
|
| Spannungsart |
AC
|
| Leistungsfaktor |
0.49
|
| Mit Fernschalterverbindung |
No
|
| Energieeffizienzklasse |
A
|
| Leiterquerschnitt |
2.5
|
| Anschlussart |
Steckverbindung
|
| Max. Systemstrom |
3.9 W
|
| Vorschaltgerätetyp |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Leitungsverlegungstyp |
geeignet für Durchgangsverdrahtung
|
| Nennspannung AC - max. |
230 V
|
| Nennspannung AC - min. |
230 V
|
| Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min. |
5 °C
|
| Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max. |
45 °C
|
| Nennbetriebsdauer - min. |
8 hour
|
| Nennbetriebsdauer - max. |
1 hour
|
| Geeignet für Standby-Schaltung |
Nein
|
| Geeignet für kontinuierlichen Stromkreis |
Nein
|
| RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse |
9003
|
| Montagemethode |
Deckenaufbau
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Gehäusefarbe |
weiß
|
| Abdeckungsmaterial |
Kunststoff, transparent
|
| Etikettentyp |
Einlegeblatt/-platte
|
| Piktogramm enthalten |
Yes
|
| Anzahl der Pole (numerisch) |
3
|
| Schlagfestigkeit |
IK07
|
| Farbtemperatur - max. |
6500 K
|
| Farbtemperatur - min. |
6500 K
|
| Lichtverteiler |
Diffusorlinse/-optik/-panel
|
| Funktion |
Rettungszeichen
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen |
No
|
| Anzahl der Lichtköpfe |
1
|
| Erkennungsweite |
30 m
|
| Produktmarke |
Eaton
|
| Mit Fernbedienung |
Nein
|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung |
Nein
|
| Austauschbares Betriebsgerät |
Nein
|